The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WDA2127P
    EAN
    3250610092439
    Συσκευασία
    10 τμχ

    H.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 1,35mA Ε10 1930 WDA2127P

    Τιμή
    6,31 €
    / τμχ
    6,31 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    H.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 1,35mA Ε10 1930

    WDA2127P

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
    35,78 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
    35,27 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • WTE5182BG

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

      35,78 €  / τμχ*
    • WTE5182WG

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

      35,27 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1,35 mA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      10,10 mm
    • Πλάτος
      10,10 mm
    • Βάθος
      27,60 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Πορτοκαλί
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      Λαμπτήρας φθορισμού
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50-60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2127P
    PDF
    RoHS report WDA2127P
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WDA2127P | Hager

      Εικόνα προϊόντος WDA2127P

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA2127P | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA2127P

      H.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 1,35mA Ε10 1930

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-19 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα