ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ VZ522
EAN
3250616665224
Συσκευασία
10 Κομμάτια
Τιμή
14,71 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος38 mm
-
Πλάτος270 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση