The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
    • VZ456P
    Η κλέμα φάσης σειράς golf με κωδικό VZ456P της Hager, 1 πόλου και 63A, προσφέρει αξιόπιστη κατανομή φάσης σε πίνακες. Με ταχεία σύνδεση QC και στήριξη σε ράγα, διευκολύνει την εγκατάσταση και την καλωδίωση. Σε καφέ χρώμα RAL8003 για εύκολη αναγνώριση, αποτελεί πρακτική λύση για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές (σετ 10 τεμαχίων).
    EAN
    3250616669376
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
    • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
    • Δείτε περισσότερα

    GOLF ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΦΑΣΗΣ (10ΤΜΧ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΡΑΓΑ VZ456P VZ456P

    Τιμή
    14,40 €
    / τμχ
    14,40 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GOLF ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΦΑΣΗΣ (10ΤΜΧ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΡΑΓΑ VZ456P

    VZ456P

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Καφέ
    • Κωδικός RAL
      8003
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      22 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration VZ456P
    PDF
    RoHS report VZ456P
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ456P | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ456P

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ456P | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ456P

      GOLF ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΦΑΣΗΣ (10ΤΜΧ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΡΑΓΑ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2022-10-07 | Hager

      Installation manual International 2022-10-07

      PDF
      225,84 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KN06N - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 6 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KN06N
      KN06N
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 6 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
      Τιμή
      6,09 €
      / τμχ
      6,09 €
      / τμχ
    • 2
      GZ04N - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 4 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2X16 ΚΑΙ 2X10 GZ04N
      GZ04N
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 4 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2X16 ΚΑΙ 2X10
      Τιμή
      4,18 €
      / τμχ
      4,18 €
      / τμχ
    • 3
      GZ04E - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 4 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2X16 ΚΑΙ 2X10 GZ04E
      GZ04E
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 4 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2X16 ΚΑΙ 2X10
      Τιμή
      4,18 €
      / τμχ
      4,18 €
      / τμχ
    • 4
      KN10E - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ KN10E
      KN10E
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
      Τιμή
      7,07 €
      / τμχ
      7,07 €
      / τμχ
    • 5
      KN99N - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ QUICKCONNECT ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ) KN99N
      KN99N
      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ QUICKCONNECT ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      22,96 €
      / τμχ
      22,96 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα