ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΙΑ VU/VH 3ΣΕΙΡΩΝ VZ333N
EAN
3250616669345
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
97,18 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Γυψοσανίδα
Διαστάσεις
-
Ύψος630,50 mm
-
Πλάτος348 mm
-
Βάθος36 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
Υλικά
-
Κωδικός RAL7010, 7016
-
ΧρώμαAnthracite grey
-
ΥλικόΜέταλλο
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αρχιτεκτονική
-
Θέση πόρτας ερμαρίουΑριστερά
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών3
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση