QUADRO+ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 25ΜΜΖ/560ΜΜ UZ012
EAN
3250616360129
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
30,06 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος10 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UZ012
QUADRO+ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 25ΜΜΖ/560ΜΜ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση