The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • UZ009
    EAN
    3250616360099
    Συσκευασία
    1 τμχ

    QUADRO+ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 25ΜΜΖ/300MM UZ009

    Τιμή
    25,39 €
    / τμχ
    25,39 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO+ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 25ΜΜΖ/300MM

    UZ009

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      30 mm
    • Πλάτος
      30 mm
    • Βάθος
      315 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration UZ009
    PDF
    RoHS report UZ009
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UZ009 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UZ009

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UZ009 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UZ009

      QUADRO+ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 25ΜΜΖ/300MM

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα