ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 3ΤΜ 240x38mm UKK240383
EAN
4012002238929
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
112,26 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος38 mm
-
Πλάτος240 mm
-
Μήκος200 mm
-
Μέτρηση α38 mm
-
Μέτρηση b240 mm
Εξοπλισμός
-
Αλλαγή κατεύθυνσηςΚάθετα
-
Αριθμός τμημάτων3 - 3
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνειαΟχι
-
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθουςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
DXF files
DXF files International 2023-01-12
DXF49,69 kB -
STEP files
STEP files International 2023-01-12
IFC324,52 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-04-18
PDF27,65 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση