ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 190x28mm UKB190280
EAN
4012002238653
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
7,57 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Με εξισορρόπηση δυναμικούΟχι
-
Κατάλληλο για αρμούς διαστολήςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος28 mm
-
Πλάτος190 mm
-
Μήκος59 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση