QUADRO KANAΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 30x80x500mm UC912
EAN
3250616139121
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
8,99 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος429 mm
-
Βάθος31 mm
Υλικά
-
Υλικόπολυεστέρας
-
Κωδικός RAL7030
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση