QUADRO ΒΙΔΕΣ Μ6x10 QUADRO+ EVO (ΣΕΤ 25 ΤΜΧ) UC856E
EAN
3250616138568
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
7,54 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος12 mm
-
Πλάτος12 mm
-
Βάθος12 mm
-
Μήκος10 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΣύστημα μπαρών
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση