The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • UC813
    Η μεταλλική βάση στερέωσης UC820 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager, πλάτους 750 mm, είναι συμβατή με UC813 και προσφέρει στιβαρή και ασφαλή στήριξη βάσεων σε ηλεκτρικούς πίνακες. Κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα για αυξημένη αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία, διευκολύνει την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση εξοπλισμού, εξοικονομώντας χώρο και χρόνο εγκατάστασης.
    EAN
    3250616110724
    Συσκευασία
    1 τμχ

    QUADRO ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ UC820 Π750MM UC813 UC813

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Επόμενα προϊόντα:

    UC700

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ UC820 Π750MM UC813

    UC813

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC813
    PDF
    RoHS report UC813
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC813 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC813

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC813 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC813

      QUADRO ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ UC820 Π750MM

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2016-01-29 | Hager

      Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2016-01-29

      PDF
      1,85 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα