The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • UC812
    Το μεταλλικό στήριγμα UC812 μήκους L500 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager για το UC820 εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση σε πίνακες και κανάλια καλωδίων. Με μεταλλική κατασκευή υψηλής αντοχής και διαστάσεις 70×500×50 mm, προσφέρει αξιόπιστη στήριξη, σωστή ευθυγράμμιση και εύκολη ενσωμάτωση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250616138124
    Συσκευασία
    1 τμχ

    QUADRO L500 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820 UC812 UC812

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Επόμενα προϊόντα:

    UC500

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO L500 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820 UC812

    UC812

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      70 mm
    • Πλάτος
      500 mm
    • Βάθος
      50 mm
    Λειτουρ­γίες
    • Τύπος αξεσουάρ για ράγες διανομής
      Ράγα προστασίας επαφής

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration UC812
    PDF
    RoHS report UC812
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC812 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC812

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC812 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC812

      QUADRO L500 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2016-01-29 | Hager

      Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2016-01-29

      PDF
      1,85 MB
      Εικόνα Notice UC820 FR-ES-PT-GR | Hager

      Notice UC820 FR-ES-PT-GR

      Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2014-03-03

      PDF
      1,48 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα