QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ H1600 800X600MM UC361HM
EAN
3250616137882
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος600 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος200 mm
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση