QEVO ΜΕΤΩΠΗ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400 • UC297 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Για το έργο σας
              Για το έργο σας
              Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
              Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
              • Προϊοντικές κατηγορίες
                • Διανομή ενέργειας
                • Εξοικονόμηση ενέργειας
                • Διαχείριση καλωδίων
                • Λύσεις δωματίων
                • Διακοπτικό υλικό
                • Έξυπνο σπίτι
                • Δες τα όλα
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
                • Μονοκατοικία
                • Πολυκατοικία
                • Ξενοδοχείο
                • Γραφείο
                • Δες τα όλα
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Έργα αναφοράς
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Webinars
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ενέργειες για την βελτίωση των χρόνων παράδοσης
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Events
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • UC297
            UC297 - QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM
            UC297 - QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM
            UC297 - QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM

            QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM

            UC297

            UC297 - QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM
            UC297 - QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM
            UC297 - QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM

            QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X400MM UC297

            EAN
            3250616132979
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            114,82 €
            / τμχ
            114,82 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Αξεσουάρ
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            Προαιρετικά αξεσουάρ

            • Μεντεσέδες πινάκων/ερ­μαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            • Μεντεσέδες πινάκων/ερ­μαρίων
            • UC268

              QUADRO ZEYΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ MΕΤΩΠΗΣ

              4,37 €  / Σετ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα

            Τεχνικές ιδιότητες

            Διαστάσεις
            • Ύψος
              400 mm
            • Πλάτος
              800 mm
            • Βάθος
              425 mm

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί
            Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            PEP document en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration UC297 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC297 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα UC297 | Hager

              Εικόνα προϊόντος UC297

            • Declaration of conformity

              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Εικόνα Declaration | Hager

              Declaration

              Declaration of conformity International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

              Declaration of conformity International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

              Declaration of conformity International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα