The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • UC060H

QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ H1600 600X600MM UC060H

EAN
3250616133624
Συσκευασία
1 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ H1600 600X600MM

UC060H

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Μεντεσέδες πινάκων/ερ­μαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Μεντεσέδες πινάκων/ερ­μαρίων
  • UC268

    QUADRO ZEYΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ MΕΤΩΠΗΣ

    4,37 €  / Σετ*

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Ύψος
    600 mm
  • Πλάτος
    600 mm
  • Βάθος
    200 mm
Υλικά
  • Κωδικός RAL
    9010

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration UC060H
PDF
Hager RoHS report UC060H
PDF

Λήψεις

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC060H | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC060H

    QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ H1600 600X600MM

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα