![](https://hager.com/gr/catalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/el_GR/images/loader-2.gif)
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TYM646R
EAN
3250618502022
Συσκευασία
1 τμχ
482,21 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εξόδου24 - 230 V
-
Βοηθητική τάση110 - 230 V
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας1 VA
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,40 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης0,16 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΗ λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά έξοδο ενεργοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,18 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2019-11-19
PDF3,89 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση