- Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α TYB601B
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος44 mm
-
Πλάτος43 mm
-
Βάθος22 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος40 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας5 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V600 - 600 W
-
Ισχύς εξόδου500 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου600 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως600 - 600 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYB601B
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α
PDF -
User manual
User manual en-GB 2019-11-08
PDF334,01 kB -
KNX product database
ETS Database for TYB601B
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD151,58 kB -
Application Guide
Application description ETS TYB601B
Application Guide en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF2,90 MB
Application description ETS TYB601B
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF2,87 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-13
PDF129,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση