KNX DALI 2 GATEWAY TUNABLE WHITE TYA670WD2
EAN
3250618502497
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Νεό προϊόν αντικατάστασης: TYFS671D
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Νεό προϊόν αντικατάστασης: TYFS671D
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Τάση
-
Τάση λειτουργίας240 - 240 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος συστήματος bus / media gatewayΔιεπαφή συστήματος φωτισμού/DALI
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA0,15 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 45 °C
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Διαστάσεις
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος70 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΤάσηΩς master DALI και παροχή ισχύος για συσκευές DALI
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, nl-NL 2021-02-23
PDF1,98 MB -
KNX product database
KNX product database de-DE 2020-01-01
KNXPROD6,15 MBKNX product database de-DE 2020-01-01
VD56,93 MBKNX product database en-GB 2020-01-01
KNXPROD6,10 MBKNX product database en-GB 2020-01-01
VD56,82 MBKNX product database fr-FR 2020-01-01
KNXPROD9,43 MBKNX product database fr-FR 2020-01-01
VD510,72 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2018-07-12
PDF3,71 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-29
PDF125,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-03-10
PDF117,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση