The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Ενερ­γοποι­ητές
  • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
  • TYA604B
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 4 ΕΝΤ ΦΩΤΙΣΜOY / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 10Α TYA604B

EAN
3250616059856
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
389,45 €
/ τμχ
389,45 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 4 ΕΝΤ ΦΩΤΙΣΜOY / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 10Α

TYA604B

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ρυθμίσεις
  • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
    ETS
Συνδεσιμότητα
  • Με σύστημα bus KNX
    Ναί
  • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
    Οχι
Διαστάσεις
  • Ύψος
    90 mm
  • Πλάτος
    70 mm
  • Αριθμός μονάδων πλάτους
    4
Υλικά
  • Χρώμα
    Ανοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
  • Αμφίδρομη ραδιο­συχνότητα
    Οχι
  • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
    Ναί
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    10 A
  • Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας
    3 mA
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Ισχύς
  • Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V
    1.200 - 1.200 W
  • Ισχύς εξόδου
    1.200 W
  • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
    1.200 W
Τάση
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
  • Τροφοδοσία τάσης συστήματος
    30 V DC μέσω bus
  • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
    21 - 32 V
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -5 - 45 °C
Σύνδεση
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    0.75 - 2.5 mm²
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    0.75 - 2.5 mm²
Κείμενο
  • Λειτουργία
    Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
  • Είδος σύνδεσης
    Με plug-inακροδέκτες quickconnect

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration TYA604B
PDF
Hager RoHS report TYA604B
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TYA604B | Hager

    Εικόνα προϊόντος TYA604B

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA604B | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA604B

    ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 4 ΕΝΤ ΦΩΤΙΣΜOY / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 10Α

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

    Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
  • KNX product database

    Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    KNX product database International 2020-01-01

    KNXPROD
    487,68 kB
    Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    KNX product database International 2020-01-01

    VD5
    1000,74 kB
  • Application Guide

    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    TYA664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
    TYA664AN
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
    Τιμή
    734,13 €
    / τμχ
    734,13 €
    / τμχ
  • 2
    TXA610D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 5 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
    TXA610D
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 5 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
    Τιμή
    591,03 €
    / τμχ
    591,03 €
    / τμχ
  • 3
    TYA661BN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
    TYA661BN
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
    Τιμή
    387,05 €
    / τμχ
    387,05 €
    / τμχ
  • 4
    TXM616D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
    TXM616D
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
    Τιμή
    656,92 €
    / τμχ
    656,92 €
    / τμχ
  • 5
    TYA606B - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ PRO 10Α
    TYA606B
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ PRO 10Α
    Τιμή
    457,27 €
    / τμχ
    457,27 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα