ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 4Α TYA604A
EAN
3250616059863
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
296,35 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα δικτύου KNXΝαί
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος65 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα4 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus (idle)3 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V800 - 800 W
-
Ισχύς εξόδου800 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
ΛειτουργίαΜε λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MBInstallation manual en-GB 2022-01-21
PDF542,50 kB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
VD51000,74 kBKNX product database International 2020-01-01
KNXPROD487,68 kB -
Application Guide
Application Guide da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBApplication Guide en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBApplication Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MBApplication Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση