ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ EASY 10Α TXA606B
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας3 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου1.200 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.200 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως1.200 - 1.200 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΜε λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA606B
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ EASY 10Α
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MB -
KNX product database
ETS Database for TXA606B
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD542,80 kB -
Application Guide
Application description TXM616D
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2015-02-10
PDF39,87 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-06-16
PDF405,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση