ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α TXB601B
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος44 mm
-
Πλάτος43 mm
-
Βάθος22 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας5 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V600 - 600 W
-
Ισχύς εξόδου600 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου600 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως600 - 600 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 2.5 mm²
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXB601B
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α
PDF -
Enduserquickguide
Enduserquickguide en-GB 2019-11-08
PDF334,01 kB -
KNX product database
ETS Database for TXB601B
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD114,92 kB -
Application Guide
Application description TXB601
Application Guide en-GB, pl-PL 2014-09-02
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση