ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX 2 ΕΙΣΟΔΩΝ TXB302
EAN
3250616049420
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
71,18 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busEIB
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου2
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΟχι
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm0
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου5 - 5 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXB302
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση