ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EASY LINK ΜΕ DOMOVEA BASIC TXA101
EAN
3250618502381
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Σημείωση: το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος συστήματος bus / media gatewayΠολλαπλή διεπαφή
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςeasy
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Διαστάσεις
-
Πλάτος41,50 mm
-
Βάθος10 mm
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΜε πεδίο επιγραφής
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11
PDF1,49 MB -
Tool
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.1.3
DMG81,72 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.1.3
EXE132,78 MBServer Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)
Server Software 7.1.4
ZIP222,81 MBTool International 2023-10-25
EXE182,07 MBTool International 2023-10-25
ZIP108,07 MBTool International 2023-10-25
DMG105,58 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.11.6
APK85,69 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.11.6
DMG174,35 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.11.6
EXE270,17 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-06-22
PDF140,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση