ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ KNX 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ DCF77 TXA023
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών2
-
Εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώραςΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
Λειτουργίες
-
Εφεδρική μπαταρία43.830 h
-
Εφεδρεία σε έτη5 y
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +45 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Κείμενο
-
Λειτουργίασυμβατότητα με DCF μέσω κεραίας ασυρμάτου, λειτουργίες π.χ. λειτουργία on/off , ρύθμισης φωτισμού, ρολών, σενάρια, θέρμανση, τρόποι λειτουργίας, ημερομηνία, ώρα
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 6 mm²
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος97 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΔυαδική είσοδος, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Συγχρονισμός χρόνου
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων< 1 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA023
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ KNX 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ DCF77
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXA023
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD524,88 kBLogiciel d'application ETS du TXA023
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση