QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 18 ΕΝΤΟΛΩΝ TU418
EAN
3250616014183
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
139,44 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Μετάδοση συχνότητας868 - 868 MHz
Τάση
-
Τάση λειτουργίας6 - 6 V
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν7
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος134 mm
-
Πλάτος50,2 mm
-
Βάθος16 mm
Εξοπλισμός
-
Με μπαταρίαΝαί
Μπαταρία
-
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας5 χρόνια
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΦωτισμόςΜε φωτισμό πεδίου επιγραφής εξαρτώμενο από την κίνηση και την ενεργοποίηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Operating manual
Operating manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24
PDF1,90 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD210,83 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5464,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση