QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ TU402
EAN
3250616014022
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
75,43 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Μετάδοση συχνότητας868 - 868 MHz
Τάση
-
Τάση λειτουργίας6 - 6 V
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν2
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP50
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος46,5 mm
-
Βάθος15,80 mm
Εξοπλισμός
-
Με μπαταρίαΝαί
Μπαταρία
-
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας5 χρόνια
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03
PDF5,79 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD138,06 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5166,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση