QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ TRM694G
EAN
3250615988812
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
118,83 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy, quicklink
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Με σύστημα δικτύου KNXΟχι
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Διαστάσεις
-
Βάθος20 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος40 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΝαί
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα4 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
-
Συχνότητα ασύρματης λήψης868,30 - 868,30 MHz
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου920 W
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος230 V AC
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
20GR0041TECH Micromodules manual
Instruction manual el-GR 2021-01-08
PDF1,94 MBInstruction manual el-GR 2021-01-05
PDF5,43 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD451,26 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF6,41 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση