QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ TRK152M
EAN
3250615979995
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
319,81 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRK152M
QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
PDF -
Instruction manual
20GR0041TECH Micromodules manual
Instruction manual el-GR 2021-01-08
PDF1,94 MB
20GR0042TECH Micromodules manual
Instruction manual el-GR 2021-01-05
PDF5,43 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-03
PDF154,63 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση