QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP55 TRE302
Τιμή
141,72 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου868,30 MHz
Συνδεσιμότητα
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας3 - 3 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος25 mm
-
Ύψος76 mm
-
Πλάτος49 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό, Ματ
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busEIB
Κείμενο
-
ΛειτουργίαEasy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Η διαμόρφωση μπορεί απλά να μεταφερθεί από μια κύρια συσκευή, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση ή για τοποθέτηση με αυτοκόλλητη στερέωση, Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΟχι
-
AT_PUBRALCode9010
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRE302
QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP55
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08
PDF3,32 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TRE302
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD140,21 kBLogiciel d'application ETS du TRE302
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5142,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση