QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP55 TRE301
EAN
3250615989277
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
116,12 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου868,30 MHz
Συνδεσιμότητα
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας3 - 3 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος25 mm
-
Ύψος76 mm
-
Πλάτος49 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό, Ματ
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Η διαμόρφωση μπορεί απλά να μεταφερθεί από μια κύρια συσκευή, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση ή για τοποθέτηση με αυτοκόλλητη στερέωση, Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08
PDF3,32 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD135,22 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5133,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση