QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF 16A TRE201
EAN
3250615989345
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
190,76 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Με σύστημα δικτύου KNXΟχι
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος40 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΝαί
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
-
Συχνότητα ασύρματης λήψης868,30 - 868,30 MHz
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου2.300 W
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27
PDF2,41 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MBProduct attachment en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5117,73 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD123,65 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,37 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-31
PDF122,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση