QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ TRC301B
EAN
3250615989116
Συσκευασία
1 τμχ
113,82 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busΡαδιοσυχνότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy, quicklink
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου2
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΝαί
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Συχνότητα
-
Μετάδοση συχνότητας868 - 868 MHz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm0
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP31
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 50 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου3 - 3 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28
PDF2,05 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,62 MBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,72 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF859,41 kB -
Function description
Function description en-GB 2012-03-30
PDF2,53 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση