The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • TR131B
    EAN
    3250615989529
    Συσκευασία
    1 τμχ

    QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER) TR131B

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)

    TR131B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP30
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      868.300.000 - 868.300.000 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      0 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus
      Ακροδέκτης σύνδεσης
    • Τύπος σύνδεσης
      Πλήκτρο/δια­κόπτης
    • Εύκαμ­πτος αγωγός εισόδου διατομής
      0,5 - 2,5 mm²
    • Διατομή εισόδου άκαμ­πτου αγωγού
      0,5 - 2,5 mm²

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TR131B
    PDF
    RoHS report TR131B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TR131B | Hager

      Εικόνα προϊόντος TR131B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TR131B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TR131B

      QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Coupleur de médias TR131 | Hager

      Coupleur de médias TR131

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      771,17 kB
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TR131

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Εικόνα Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα