ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TG551A
EAN
3599430009747
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
129,95 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
ΣυνδεόμενοΝαί
-
σύνδεση ραδιοφώνου προαιρετικήΟχι
-
Είδος σύνδεσηςΑσύρματο
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίαςΜπαταρία λιθίου 6 V
Εξοπλισμός
-
Ένταση ήχου85 dB
Διαστάσεις
-
Διάμετρος116 mm
-
Ύψος49 mm
Μπαταρία
-
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας10 χρόνια - μη αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP22
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 65 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10
PDF3,75 MBInstruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23
PDF5,68 MB -
Product certificate
Product certificate en-GB, de-DE 2019-12-05
PDF445,39 kBProduct certificate en-GB 2023-06-06
PDF113,49 kBVdS certificate (DE, EN)
VdS certificate for TG551A (German & English)
PDF1,08 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση