The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED
  • SVN332
  • Υλικά ράγας

ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2AΝ SVN332

EAN
3250615721839
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
15,38 €
/ τμχ
15,38 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2AΝ

SVN332

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών INV
    0
  • Αριθμός επαφών NC
    0
  • Αριθμός επαφών NO
    2
  • Με LED σηματοδότησης
    Οχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ρεύμα στιγ­μιαίας επαφής
    16 A
  • Ονομαστικό ρεύμα
    16 A
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    66 mm
Τάση
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    250 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration SVN332
PDF
Hager RoHS report SVN332
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα SVN332 | Hager

    Εικόνα προϊόντος SVN332

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN332 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN332

    ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2AΝ

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    SK600 - ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    SK600
    ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    Τιμή
    75,98 €
    / τμχ
    75,98 €
    / τμχ
  • 2
    SVN131 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΠΡΑΣΙΝΟ 12/48V
    SVN131
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΠΡΑΣΙΝΟ 12/48V
    Τιμή
    10,05 €
    / τμχ
    10,05 €
    / τμχ
  • 3
    SVN221 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
    SVN221
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
    Τιμή
    18,10 €
    / τμχ
    18,10 €
    / τμχ
  • 4
    SVN128 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ
    SVN128
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ
    Τιμή
    14,01 €
    / τμχ
    14,01 €
    / τμχ
  • 5
    SVN123 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
    SVN123
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
    Τιμή
    5,82 €
    / τμχ
    5,82 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα