ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 220-240V SU215
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Επόμενα προϊόντα:
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0,03 A
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος65 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 60 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού6 mm²
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In6,50 W
-
Κατανάλωση ισχύος VA6,50 VA
Εξοπλισμός
-
Επίπεδο θορύβου78
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SU215
ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 220-240V
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση