The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Κουδούνια
    • SU213
    EAN
    3250615712134
    Συσκευασία
    12 τμχ
    • Κουδούνια

    ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΡΑΓΑΣ 220-240V SU213

    Τιμή
    23,73 €
    / τμχ
    23,73 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΡΑΓΑΣ 220-240V

    SU213

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      0,03 A
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      80 mm
    • Πλάτος
      18 mm
    • Βάθος
      65 mm
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 60 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      6 mm²
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      6,50 W
    • Κατανάλωση ισχύος (VA)
      6,50 VA
    Εξοπλισμός
    • Επίπεδο θορύβου
      85
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      0 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU213
    PDF
    RoHS report SU213
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SU213 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SU213

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SU213 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SU213

      ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΡΑΓΑΣ 220-240V

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      1
    • 1
      SU212 - ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΡΑΓΑΣ 8-12V
      SU212
      ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΡΑΓΑΣ 8-12V
      Τιμή
      22,60 €
      / τμχ
      22,60 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα