ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2P ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 4-20mA SPK802
EAN
3250615515100
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
111,74 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643C1, C2, C3, D1
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue0 - 24 V
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-130 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-10,75 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs C2 IEC 616435 kA
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE10 kA
Διαστάσεις
-
Ύψος105,80 mm
-
Πλάτος6,20 mm
-
Βάθος83,5 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 85 °C
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς0,2 - 4,0 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς0,2 - 4,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-03-17
PDF403,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση