ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ IT ΓΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ TV/SAT 5 ΓΡΑΜΜΩΝ SPK700
EAN
3250615515094
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
249,42 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1 - 1 Nm
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue14 - 18 V
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-120 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-10,50 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs C2 IEC 616432,50 kA
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE2,5 kA
Διαστάσεις
-
Ύψος31,50 mm
-
Πλάτος144,90 mm
-
Βάθος71,50 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF568,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση