ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL/VDSL SPK603
EAN
3250615515087
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
140,85 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης0,22 - 0,22 Nm
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Τάση
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1130 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-10,25 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs C2 IEC 616435 kA
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE10 kA
Διαστάσεις
-
Ύψος102 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος63,5 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 85 °C
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΟχι
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς0,14 - 1,5 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς0,14 - 1,5 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση