ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL • SPK602 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνπυ κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Προστασία
            • Συσκευή προστασίας από υπερ­τάσεις (SPD)
            • SPK602
            SPK602 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL
            SPK602 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL

            ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL

            SPK602

            SPK602 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL
            SPK602 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL
            • Υλικά ράγας

            ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL SPK602

            EAN
            3250615515070
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            97,78 €
            / τμχ
            97,78 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Τεχνικές ιδιότητες

            Εγκατάσταση, τοποθέτηση
            • Τοποθέτηση
              Ράγα DIN
            • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
              0,5 - 0,5 Nm
            Standards
            • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
              C1, C2, C3, D1, B2
            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              1
            Τάση
            • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
              130 - 130 V
            • Συνεχής τάση λειτουρ­γίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1
              185 V
            • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
              0,30 kV
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης Σε 8 - 20 μs C2 IEC 61643
              10 kA
            • Κρου­στικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
              1 kA
            • Μέγιστη εκφόρ­τιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE
              10 kA
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              90 mm
            • Πλάτος
              17,70 mm
            • Βάθος
              65,5 mm
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -40 - 85 °C
            Εξοπλισμός
            • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
              Ναί
            Σύνδεση
            • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
              0,2 - 2,5 mm²
            • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
              0,2 - 4 mm²

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
            PDF
            340,76 kB
            REACH declaration SPK602 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPK602 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα SPK602 | Hager

              Εικόνα προϊόντος SPK602

            • Installation manual

              Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18 | Hager

              Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18

              PDF
              434,71 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              SPA001N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 100kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA8xxx
              SPA001N
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 100kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA8xxx
              Τιμή
              296,81 €
              / τμχ
              296,81 €
              / τμχ
            • 2
              SPA081 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 25kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA8xxx
              SPA081
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 25kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA8xxx
              Τιμή
              256,07 €
              / τμχ
              256,07 €
              / τμχ
            • 3
              SPA090 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12,5kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA9xx
              SPA090
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA9xx
              Τιμή
              75,66 €
              / τμχ
              75,66 €
              / τμχ
            • 4
              SPA090N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12,5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx
              SPA090N
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx
              Τιμή
              83,81 €
              / τμχ
              83,81 €
              / τμχ
            • 5
              SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS
              SPA212
              ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P 1, 5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS
              Τιμή
              288,75 €
              / τμχ
              288,75 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα