ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 4P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS SPA412
EAN
3250615513199
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
535,00 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
-
AT_LeakageCurrentFreeΝαί
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT, TN-C-S
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
Κεραυνικό ρεύμα Iimp κυματομορφής 10/350 μs IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 50 kA
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Τάση
-
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) σύμφωνα με το IEC 61643-11,50 kV
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC61643-1264 V
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος99,7 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος76,6 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαΝαί
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T1, T2, T3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 4,5 Nm
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς2,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς2,5 - 35,0 mm²
-
Διατομή επαφής σήματος0,2 - 25,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-11-10
PDF847,97 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-15
PDF330,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-15
PDF315,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση