The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
  • Κανάλια διανομής με εξωτερικά εξαρ­τήματα
  • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL
  • SL2011539016
  • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης

TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 115x20mm ΛΕΥΚΟ SL2011539016

EAN
4012740018449
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
9,14 €
/ τμχ
9,14 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 115x20mm ΛΕΥΚΟ

SL2011539016

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

Κωδικοί

  • SL2011529016

    TEHALIT SL ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 115x20mm ΛΕΥΚΟ

    7,71 €  / μέτρο*

Τεχνικές ιδιότητες

Παρελ­κόμενα
  • Είδος παρελ­κόμενου εξαρ­τήματος
    Μορφοποι­ημένο
Ρυθμίσεις
  • Εύρος γωνίας
    83 - 135
Διαστάσεις
  • Ύψος
    115 mm
  • Πλάτος
    20 mm
Υλικά
  • Υλικό
    Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
  • Κωδικός RAL
    9016
  • Χρώμα
    Traffic white
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP40
  • Αντοχή σε κρούση IK
    IK07
  • Σχετικές σειρές
    SL Standard 20x115

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager REACH declaration SL2011539016
PDF
Hager RoHS report SL2011539016
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα SL2011539016 | Hager

    Εικόνα προϊόντος SL2011539016

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2011539016 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2011539016

    TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 115x20mm ΛΕΥΚΟ

    PDF
  • Product licence

    Εικόνα Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Product licence International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Εικόνα EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    SL20080819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 80x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
    SL20080819016
    TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 80x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
    Τιμή
    30,71 €
    / τμχ
    30,71 €
    / τμχ
  • 2
    SL20115819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
    SL20115819016
    TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20mm ΜΕ EK40x40mm ΛΕΥΚΟ
    Τιμή
    34,09 €
    / τμχ
    34,09 €
    / τμχ
  • 3
    SL20055819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20mm ΜΕ ΕΚ40x40mm ΛΕΥΚΟ
    SL20055819016
    TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20mm ΜΕ ΕΚ40x40mm ΛΕΥΚΟ
    Τιμή
    27,26 €
    / τμχ
    27,26 €
    / τμχ
  • 4
    SL20080A9011 - TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΜΑΥΡΟ
    SL20080A9011
    TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΜΑΥΡΟ
    Τιμή
    2,91 €
    / τμχ
    2,91 €
    / τμχ
  • 5
    SL20080AD1 - TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
    SL20080AD1
    TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
    Τιμή
    3,35 €
    / τμχ
    3,35 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα