TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 4 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 115x20mm SL201151
Τιμή
7,33 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος115 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Μήκος2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμημάτων4 - 4
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)30 %
-
ΧρώμαΜαύρο
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)9
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 2. κλωβός2
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 3. κλωβός5
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 1. κλωβός1
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 4. κλωβός5
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Σχετικές σειρέςSL Standard 20x115
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL201151
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 4 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 115x20mm
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση