TEHALIT SL ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 80x20 ΜΑΥΡΟ SL2008069011
Τιμή
6,73 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΑριστερά, Δεξιά
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Εξοπλισμός
-
Με περιθώριο χαλιούΟχι
-
Σχετικές σειρέςSL LED 20x80, SL Standard 20x80
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2008069011
TEHALIT SL ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 80x20 ΜΑΥΡΟ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση