TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 80x20mm SL200801
Τιμή
6,98 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Μήκος2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμημάτων3 - 3
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)30 %
-
ΧρώμαΜαύρο
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)6
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 2. κλωβός2
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 3. κλωβός4
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 4. κλωβός0
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Σχετικές σειρέςSL Standard 20x80
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200801
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 80x20mm
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση