TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. SYSTO 55x20mm ΜΑΥΡΟ SL200559039011
Τιμή
24,56 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Προεξοπλισμένο μεΚενό
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Αριθμός μονάδων1
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής47 x 45 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200559039011
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. SYSTO 55x20mm ΜΑΥΡΟ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2012-03-26
PDF1,06 MB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση