SL200559009016
EAN
4012740017626
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξαρτήματα
-
Προεξοπλισμένο με2x πρίζες
Διαστάσεις
-
Ύψος115 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος48 mm
-
Μήκος130 mm
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Σύνδεση
-
Διατομή καλωδίου2,50 - 2,50 mm²
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση