The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Κανάλια διανομής με εξωτερικά εξαρ­τήματα
    • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL
    • SL2005539016
    EAN
    4012740017558
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL

    TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 55x20 ΛΕΥΚΟ SL2005539016

    Τιμή
    6,20 €
    / τμχ
    6,20 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 55x20 ΛΕΥΚΟ

    SL2005539016

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Παρελ­κόμενα
    • Είδος παρελ­κόμενου εξαρ­τήματος
      Μορφοποι­ημένο
    Ρυθμίσεις
    • Εύρος γωνίας
      83 - 135
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      55 mm
    • Πλάτος
      20 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
    • Κωδικός RAL
      9016
    • Χρώμα
      Traffic white
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP40
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    Ρύθμιση
    • Επικάλυψη
      Ναί
    • Σχετικές σειρές
      SL Standard 20x55

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2005539016
    PDF
    RoHS report SL2005539016
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SL2005539016 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SL2005539016

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2005539016 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2005539016

      TEHALIT SL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 55x20 ΛΕΥΚΟ

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SL20080819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 80x20 ΜΕ EK40x40 ΛΕΥΚΟ
      SL20080819016
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 80x20 ΜΕ EK40x40 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      31,94 €
      / τμχ
      31,94 €
      / τμχ
    • 2
      SL20115819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20 ΜΕ EK40x40 ΛΕΥΚΟ
      SL20115819016
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20 ΜΕ EK40x40 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      35,45 €
      / τμχ
      35,45 €
      / τμχ
    • 3
      SL20055819016 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΛΕΥΚΟ
      SL20055819016
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      28,35 €
      / τμχ
      28,35 €
      / τμχ
    • 4
      SL20080A9011 - TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΜΑΥΡΟ
      SL20080A9011
      TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      3,03 €
      / τμχ
      3,03 €
      / τμχ
    • 5
      SL20080AD1 - TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      SL20080AD1
      TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 80x20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      3,48 €
      / τμχ
      3,48 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα